JAJSGQ3G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1 および TMP112D-Q1 デバイスは、高精度が必要な場合に NTC/PTC サーミスタの代替品として理想的なデジタル温度センサです。これらのデバイスは、較正や外部部品による信号コンディショニングを必要とせず、±0.4°C/±0.5°C の精度を実現します。TMP112-Q1 および TMP112D-Q1 は線形性が高く、複雑な計算やルックアップ テーブルなしに温度を導き出すことができます。TMP112-Q1 の精度向上のための較正機能 精度向上のための較正」セクションを参照) を使用すると、較正により精度を ±0.17°C まで向上できます。オンチップの 12 ビット ADC は最低 0.0625°C の分解能を提供します。
TMP112-Q1 および TMP112D-Q1 は、0.8mm×0.8mm の X2SON (DPW) パッケージおよび 1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給されます。これらのデバイスは、SMBus アラート機能を備え、SMBus™、2 線式、および I2C インターフェイスとの互換性があり、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続できます。これらのデバイスは、1.4V~3.6V の電源電圧で動作が規定されています。最大静止電流は、動作範囲全体にわたって 10µA 付近です。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TMP112-Q1 TMP112D-Q1 |
SOT563 (6) | 1.60mm × 1.60mm |
| TMP112D-Q1 | X2SON (5) | 0.8mm × 0.8mm |
ブロック図 (SOT563 パッケージ)