JAJSGQ3G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
拡張モード ビットは、デバイスを通常モード動作 (EM = 0) または拡張モード動作 (EM = 1) に設定します。通常モードでは、温度レジスタと上限および下限レジスタは 12 ビットのデータ形式を使用します。通常モードは、TMP112-Q1/TMP112D-Q1 デバイスを TMP75 デバイス互換にするために使用されます。
拡張モード (EM = 1) では、温度レジスタと上限および下限レジスタを 13 ビットのデータ形式に構成することで、128℃を超える温度を測定できます。