JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
CPU タイマ 0、1、2 は、16 ビット・クロック・プリスケーラを備え、周期をプリセット可能な、同一の 32 ビット・タイマです。これらのタイマは 32 ビット・カウント・ダウン・レジスタを備えており、カウンタが 0 に達したときに割り込みを生成します。このカウンタは、プリスケーラ値設定で分周された CPU クロック速度でデクリメントされます。カウンタが 0 に達すると、32 ビット周期値が自動的にリロード (再読み込み) されます。
CPU タイマ 0 は一般用途であり、PIE ブロックに接続されています。CPU タイマ 1 も一般用途であり、CPU の INT13 に接続できます。CPU タイマ 2 は DSP/BIOS 用に予約済みであり、CPU の INT14 に接続されています。DSP/BIOS が使用されていない場合、CPU タイマ 2 は一般用途に使えます。
CPU タイマ 2 には、次のいずれかのクロックを供給できます。