JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスは、以下のシリアル通信ペリフェラルをサポートしています。
SPI: | SPI は、設定された長さ (1~16 ビット) のシリアル・ビット・ストリームを、プログラム可能なビット転送レートで、1 ビットずつ本デバイスに入力または本デバイスから出力できる高速な同期シリアル I/O ポートです。通常 SPI は、外部ペリフェラルやその他のプロセッサと MCU との間の通信に使用されます。代表的な用途には、シフト・レジスタ、ディスプレイ・ドライバ、ADC などのデバイスを使用した外部 I/O またはペリフェラル拡張が含まれます。マルチデバイス通信は、SPI のマスタ / スレーブ動作によってサポートされます。この SPI は、割り込みサービスのオーバーヘッドを低減するための 4 レベルの受信および送信 FIFO を内蔵しています。 | |
SCI: | シリアル通信インターフェイスは、UART として一般的に知られる 2 線式非同期シリアル・ポートです。この SCI は、割り込みサービスのオーバーヘッドを低減するための 4 レベルの受信および送信 FIFO を内蔵しています。 | |
I2C: | 本 I2C (Inter-Integrated Circuit) モジュールは、MCU と、Philips Semiconductors 社の I2C-bus® (Inter-IC bus) 仕様バージョン 2.1 に準拠しかつ I2C バスによって接続されたその他のデバイスとの間のインターフェイスとして機能します。この 2 線式シリアル・バスに接続された外部部品は、I2C モジュール経由で MCU との間で最大 8 ビットのデータを送受信できます。この I2C は、割り込みサービスのオーバーヘッドを低減するための 4 レベルの受信および送信 FIFO を内蔵しています。 |