JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
オンチップ発振器 (X1/X2 ピン) (水晶振動子 / 共振器) |
tc(OSC)、サイクル時間 | 50 | 200 | ns | |
周波数 | 5 | 20 | MHz | ||
外部発振器 / クロック・ソース (XCLKIN ピン) — PLL 有効 |
tc(CI)、サイクル時間 (C8) | 33.3 | 200 | ns | |
周波数 | 5 | 30 | MHz | ||
外部発振器 / クロック・ソース (XCLKIN ピン) — PLL 無効 |
tc(CI)、サイクル時間 (C8) | 33.33 | 250 | ns | |
周波数 | 4 | 30 | MHz | ||
リンプ・モード SYSCLKOUT (/2 有効) |
周波数範囲 | 1~5 | MHz | ||
XCLKOUT | tc(XCO)、サイクル時間 (C1) | 66.67 | 2000 | ns | |
周波数 | 0.5 | 15 | MHz | ||
PLL ロック時間 (1) | tp | 1 | ms |