JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| モード | テスト条件 | VREG 有効 | VREG 無効 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDIO (1) | IDDA (2) | IDD | IDDIO (1) | IDDA (2) | |||||||
| 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | ||
| 動作 (フラッシュ) |
以下のペリフェラル・クロックを有効化する。
すべての I/O ピンは未接続にする。(4) コードは 2 待機状態でフラッシュから実行される。 XCLKOUT はオフにする。 |
90mA | 100mA | 13mA | 18mA | 80mA | 90mA | 15mA | 18mA | 13mA | 18mA |
| IDLE | フラッシュはオフにする。 XCLKOUT はオフにする。 すべてのペリフェラル・クロックはオフにする。 |
18mA | 23mA | 75μA | 80μA | 19mA | 24mA | 120μA | 400μA | 75μA | 80μA |
| STANDBY | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル・クロックはオフにする。 |
4mA | 7mA | 10μA | 15μA | 4mA | 7mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| HALT | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル・クロックはオフにする。 入力クロックは無効化する。(5) |
50μA | 10μA | 15μA | 15μA | 25μA | 10μA | 15μA | |||
本デバイスにはペリフェラル - I/O 多重化が実装されているため、利用可能なすべてのペリフェラルを同時に使用することはできません。これは、複数のペリフェラル機能が 1 つの I/O ピンを共有している場合があるためです。すべてのペリフェラルへのクロックを同時にオンにすることは可能ですが、このような構成は無駄です。この場合、本デバイスが消費する電流は、消費電流の表に規定されている値を上回ります。