JAJSID0I December   2019  – August 2025 DP83826E , DP83826I

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 モード比較表
  6. 5 ピン構成および機能 (ENHANCED モード)
  7. 6 ピン構成および機能 (BASIC モード)
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 タイミング図
    8. 7.8 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  オートネゴシエーション (速度 / 二重モード選択)
      2. 8.3.2  Auto-MDIX の解決
      3. 8.3.3  EEE (Energy Efficient Ethernet)
        1. 8.3.3.1 EEE の概要
        2. 8.3.3.2 EEE ネゴシエーション
      4. 8.3.4  802.3az をサポートしていないレガシー MAC のための EEE
      5. 8.3.5  WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
        1. 8.3.5.1 マジック パケット構造
        2. 8.3.5.2 マジック パケットの例
        3. 8.3.5.3 Wake-on-LAN の構成と状態
      6. 8.3.6  低消費電力モード
        1. 8.3.6.1 アクティブ スリープ
        2. 8.3.6.2 IEEE パワーダウン
        3. 8.3.6.3 ディープ パワー ダウン状態
      7. 8.3.7  RMII リピータ モード
      8. 8.3.8  クロック出力
      9. 8.3.9  MII (Media Independent Interface)
      10. 8.3.10 RMII (Reduced Media Independent Interface)
      11. 8.3.11 シリアル マネージメント インターフェイス
        1. 8.3.11.1 拡張レジスタ スペース アクセス
        2. 8.3.11.2 書き込みアドレス動作
        3. 8.3.11.3 読み出しアドレス動作
        4. 8.3.11.4 書き込み(ポスト インクリメントなし)動作
        5. 8.3.11.5 読み出し (ポスト インクリメントなし) 動作
        6. 8.3.11.6 書き込み動作の例 (ポスト インクリメントなし)
      12. 8.3.12 100BASE-TX
        1. 8.3.12.1 100BASE-TX トランスミッタ
          1. 8.3.12.1.1 コード グループのコード化と注入
          2. 8.3.12.1.2 スクランブル機能
          3. 8.3.12.1.3 NRZ から NRZI へのエンコーダ
          4. 8.3.12.1.4 バイナリから MLT-3 へのコンバータ
        2. 8.3.12.2 100BASE-TX レシーバ
      13. 8.3.13 10BASE-Te
        1. 8.3.13.1 スケルチ
        2. 8.3.13.2 通常リンク パルスの検出と生成
        3. 8.3.13.3 ジャバー
        4. 8.3.13.4 アクティブ リンクの極性検出と訂正
      14. 8.3.14 ループバック モード
        1. 8.3.14.1 ニアエンド ループバック
        2. 8.3.14.2 MII のループバック
        3. 8.3.14.3 PCS のループバック
        4. 8.3.14.4 デジタル ループバック
        5. 8.3.14.5 アナログ ループバック
        6. 8.3.14.6 ファーエンド (リバース) ループバック
      15. 8.3.15 BIST の構成
      16. 8.3.16 ケーブル診断
        1. 8.3.16.1 時間領域反射計測 (TDR)
      17. 8.3.17 高速リンク ドロップ機能
      18. 8.3.18 LED と GPIO の構成
    4. 8.4 プログラミング
      1. 8.4.1 ハードウェア ブートストラップ構成
        1. 8.4.1.1 ブートストラップ構成 (ENHANCED モード)
        2. 8.4.1.2 ストラップ構成 (BASIC モード)
    5. 8.5 レジスタ マップ
      1. 8.5.1 DP83826 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ツイストペア インターフェイス (TPI) ネットワーク回路
      2. 9.2.2 トランスに関する推奨事項
      3. 9.2.3 静電容量式 DC ブロッキング
      4. 9.2.4 設計要件
        1. 9.2.4.1 クロック要件
          1. 9.2.4.1.1 発振器
          2. 9.2.4.1.2 水晶振動子
      5. 9.2.5 詳細な設計手順
        1. 9.2.5.1 MII のレイアウト ガイドライン
        2. 9.2.5.2 RMII のレイアウト ガイドライン
        3. 9.2.5.3 MDI のレイアウト ガイドライン
      6. 9.2.6 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 信号トレース
        2. 9.4.1.2 復帰パス
        3. 9.4.1.3 トランスのレイアウト
        4. 9.4.1.4 金属注入
        5. 9.4.1.5 PCB 層スタッキング
          1. 9.4.1.5.1 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

モード比較表

DP83826 は、ストラップして、ENHANCED モードまたは BASIC モードで動作させることができます。ENHANCED モードでは、DP83826 は標準イーサネット アプリケーションに加えて、リアルタイム イーサネット アプリケーションもサポートできます。BASIC モードでは、DP83826 は標準イーサネット アプリケーションをサポートできます。さらに、BASIC モードでは、DP83826 のピン配置は、多くのアプリケーションで使用される一般的な PHY ピン配置と一致しています。

表 4-1 ENHANCED モードまたは BASIC モードの選択
ENHANCED モード BASIC モード
ModeSelect (ピン 1) を未接続のままにするか、プルアップ抵抗を介して VDDIO に接続します ModeSelect (ピン 1) を GND に短絡
表 4-2 ENHANCED モードと BASIC モードにおけるピン マッピングの相違
ピン番号 ENHANCED モード BASIC モード
31 CLKOUT/LED1 LED1/TX_ER
21 PWRDN/INT INT
表 4-3 ENHANCED モードと BASIC モードにおけるハードウェア ブートストラップの相違
ハードウェア ブートストラップ ENHANCED モード(3) BASIC モード
高速リンク ドロップのイネーブルおよびディスエーブル(1) あり なし (常にイネーブル)
高速リンク ドロップ検出メカニズム ストラップ制御可能 RX_ERROR および信号エネルギー
Auto-MDIX イネーブル / ディスエーブル(1) あり いいえ
MDI/MDIX の強制選択(1) あり いいえ
RMII 双方向反復モード構成(2) あり いいえ
MII または RMII の選択 あり あり
速度の選択 (10M または 100M) なし あり
MII 絶縁イネーブルおよびディスエーブル なし あり
オートネゴシエーション イネーブルおよびディスエーブル あり あり
使用可能な PHY アドレス数 8 8
半二重または全二重の選択 なし あり
LED1 の代わりの CLKOUT あり いいえ
奇数ニブル検出 ストラップ制御可能 デフォルトでディスエーブル
これらのピン ブートストラップにより、ENHANCED モード DP83826 は、リアルタイム イーサネット アプリケーションの厳しい要件を満たすことができます。
このピン ブートストラップにより、ENHANCED モード DP83826 は、RMII リピータとして機能できます。
ENHANCED モードには、BASIC モードのすべての動作モードが含まれています。違いは、これらの動作モードでは、ENHANCED モードでレジスタ設定が必要となることです。
注: 一般的な標準イーサネット ピン配置を使用する既存のシステムで、DP83826 BASIC モードを使用する手順のステップ バイ ステップ アプローチについては、SNLA338 を参照してください。
注:

イーサネット関連の略語 (頭字語) 標準リストについては、『イーサネット製品関連頭字語の中国語と英語の定義』を参照してください。