11 改訂履歴
Changes from Revision H (May 2025) to Revision I (August 2025)
- VOL_3V3 の最大値を 0.8V から 0.4V に更新Go
- 100M MII 受信タイミングを更新Go
- 25MHz および 50MHz のクロック周波数許容誤差を ±100ppm から ±50ppm に更新Go
- コーディネータからリーダーに変更Go
- 「BASIC モード PHY アドレス ストラップ」表の「Mode = 1 の場合」の「PHY_ADD0 = 0」を「PHY_ADD0 = 1」に変更Go
- レジスタ 0x1E ビット 14 の説明を更新Go
- 表 9-1 の推奨トランスフォーマは廃止済みのため削除Go
- クロック周波数の許容誤差を ±100ppm から ±50ppm に更新Go
Changes from Revision G (July 2023) to Revision H (May 2025)
- ドキュメント全体を通して「マスター」を「リーダー」に変更Go
- ドキュメント全体を通して「スレーブ」を「フォロワ」に変更Go
- ピン 21 TYPE をアクティブから変更:I からアクティブへ:I/OGo
- ピン 21 TYPE をアクティブから変更:I からアクティブへ:OGo
- 「RMII 受信タイミング」のグラフィックの「T2」を「T4」に変更Go
- BASIC モードの LED プルダウン抵抗を「5k」から「1.5k」に変更Go
- LED のストラップ接続の例を追加Go
- 「マスターおよびスレーブ」を「リーダー / フォロワー」に更新Go
- 「BASIC モード PHY アドレス ストラップ」表の「Mode = 0 の場合」の「PHY_ADD0 = 0」を「PHY_ADD0 = 1」に変更Go
- 「BASIC モード PHY アドレス ストラップ」表の「Mode = 1 の場合」の「PHY_ADD0 = 1」を「PHY_ADD0 = 0」に変更Go
Changes from Revision F (November 2022) to Revision G (July 2023)
- デバイス性能の正確な表現を明確化するために表を調整Go
- ピン 16 の リセット状態を訂正。ピン 31 の機能を明確化。Go
- ピン 20 と 21 の説明を調整Go
- CLKOUT を無効化する方法を明確化Go
- アプリケーション ノートのハイパーリンクを調整Go
- FLD の各メカニズムを制御するために使用される構成の説明を修正。表の説明を簡略化。Go
- フローチャートを更新Go
- Strap6 と Strap1 が両方とも POR でのみラッチされることを明確化Go
- MAC モード選択ストラップ表を統合および明確化Go
- 「デバイス レジスタ」を更新Go
- リンクを更新Go
Changes from Revision E (February 2022) to Revision F (November 2022)
- RX_D3、LED0 のリセット状態を訂正Go
- 熱評価基準を更新Go
- 「パワーアップ タイミング (電源シーケンス) 」のグラフィックを調整Go
-
「RMII リピータ モード:リーダー - フォロワ」および「RMII リピータ モード:フォロワ - フォロワ」のグラフィックを調整Go
- MDIO プルアップ抵抗の値を明確化Go
- 内部 PU ピンの RLO ストラップを「1.5kΩ」に変更。抵抗値の推奨許容誤差を追加。Go
- 「拡張ブートストラップ フローチャート」のグラフィックを追加Go
- ENHANCED モードの Strap0 のデフォルトと機能を訂正Go
- 「デバイス レジスタ」を更新Go
- 「トランスに関する推奨事項」の場所を調整Go
Changes from Revision D (October 2020) to Revision E (February 2022)
- ピン 31 のデフォルトを「LED1」に変更、ハードウェア ブートストラップの相違表に奇数ニブル検出および FLD 検出メカニズムを追加Go
- TX_ER をピン 28 に追加Go
- ピン 31 のデフォルトを「LED1」に変更Go
- ピン 31 のデフォルトを「LED1」に変更、ピン 16 およびピン 31 を「PU」に更新Go
- 高速リンク ドロップ モードの表を追加、ENHANCED モードと BASIC モードの異なるデフォルトに関する仕様に含まれている高速リンク ドロップ機能の説明を更新、Strap8 の説明を追加Go
- 「LED1/0 は、自動極性 (ENHANCED)、デフォルトでアクティブ Low (BASIC) 」という説明を追加Go
- 奇数ニブル検出表を追加、MII MAC モードのストラップ表に strap7 と strap1 の相互作用を追加、strap8 に信号エネルギー代替機能を追加Go
- ピン 31 のデフォルトを「LED1」に変更、ピン 16 のデフォルトを「半二重」に変更Go
- TPI ネットワーク CAP 更新Go
Changes from Revision C (July 2020) to Revision D (October 2020)
Changes from Revision B (March 2020) to Revision C (July 2020)
- SNLA338 アプリケーション ノートへのリンクを追加Go
- SNLA338 へのリンクを追加Go
- 省電力型イーサネット セクションGo
- EEE 概要セクションGo
- EEE ネゴシエーション セクションGo
- 「802.3az をサポートしていないレガシー MAC のための EEE」セクションを追加Go
- 「デバイス レジスタ」を更新Go
- SNLA338 アプリケーション ノートへのリンクを追加Go
Changes from Revision A (February 2020) to Revision B (March 2020)
- 「電気的特性」セクションにも DP83826I の温度範囲を追加Go
- 「製品ファミリ情報」表に DP83826I を追加Go
Changes from Revision * (January 2020) to Revision A (February 2020)
- DP83826EVM ユーザー ガイドへのリンクを追加Go
-
表 4-2 から「ピン 18」を削除Go
- ENHANCED モードのピン マッピングおよびピン機能の表を、ピン名と一致するように変更Go
- BASIC モードのピン マッピングおよびピン機能の表を、ピン名と一致するように変更Go
- ピン機能 (BASIC モード) から「このピンは、RMII モードの RX_DV に構成し、RMII 反復モードを有効化できます」を削除Go
- 「100BASE-TX 送信レイテンシ タイミング」のグラフィックを追加Go
- 「100BASE-TX 受信レイテンシ タイミング」のグラフィックを追加Go
-
セクション 8.3.8 に、レジスタ構成を通して CLKOUT を無効化する手順を追加Go
-
セクション 8.3.11 および セクション 8.3.11.1 から「条項 45」に関する説明を削除Go
-
セクション 8.3.14.5 から「アナログ ループバックには、RJ45 のピン 1 と 2 の間に 100Ω の終端、およびピン 3 と 6 の間に 100Ω の終端が必要です」を削除Go
- 「MAC モード選択ストラップ表」に RMII フォロワ モード構成の行を追加Go