JAJSIO9F March   2014  – July 2025 TPS25200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブル
      2. 7.3.2 温度検出
      3. 7.3.3 過電流保護
      4. 7.3.4 FAULT 応答
      5. 7.3.5 出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.4.2 過電流保護 (OCP)
      3. 7.4.3 過電圧クランプ (OVC)
      4. 7.4.4 過電圧誤動作防止 (OVLO)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 設計手順
        2. 8.2.2.2 入力および出力容量
        3. 8.2.2.3 電流制限スレッショルドのプログラミング
        4. 8.2.2.4 最小電流制限を超える設計
        5. 8.2.2.5 最大電流制限を下回る設計
        6. 8.2.2.6 許容損失と接合部温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

条件は、–40°C ≤ TJ ≤ +125°C かつ 2.5V ≤ VIN ≤ 6.5V、VEN = VIN、RILIM = 33kΩ です。端子に流れる正の電流。標準値は 25°C 状態です。特に記述のない限り、すべての電圧は GND を基準とします。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
パワー スイッチ
rDS(on) IN–OUT 抵抗(1) 2.5V ≤ VIN ≤ 5V、
IOUT = 2.5A
TJ = 25°C 60 70 mΩ
−40°C ≤ TJ ≤ +85°C 60 90
−40°C ≤ TJ ≤ +125°C 60 99
イネーブル入力 EN
EN 端子のターンオン スレッショルド 入力立ち上がり 1.9 V
EN 端子のターンオフ スレッショルド 入力立ち下がり 0.6 V
ヒステリシス 330(2) mV
IEN リーク電流 VEN = 0V または 5.5V -2 2 µA
DISCHARGE
RDCHG OUT 放電抵抗 VOUT = 5V、VEN = 0V 480 625 Ω
電流制限
IOS 電流制限 (図 6-4 を参照) RILIM = 33kΩ 2773 2952 3127 mA
RILIM = 40.2kΩ 2270 2423 2570
RILIM = 56kΩ 1620 1740 1860
RILIM = 80.6kΩ 1110 1206 1300
RILIM = 150kΩ 590 647 710
RILIM = 1100kΩ 40 83 130
過電圧誤動作防止、IN
V(OVLO) IN 立ち上がり OVLO スレッショルド電圧 IN 立ち上がり 6.8 7.6 8.45 V
ヒステリシス 70(2) mV
電圧クランプ、OUT
V(OVC) OUT クランプ電圧スレッショルド CL = 1µF、RL = 100Ω、VIN = 6.5V 5.25 5.4 5.55 V
電源電流
IIN(off) 消費電流、Low レベル出力 VEN = 0V、VIN = 5V 0.8 5 µA
VEN = 0 または 5V、VIN = 20V 1000 1700
IIN(on) 消費電流、High レベル出力 VIN = 5V、
OUT は無負荷
RILIM = 33kΩ 143 200 µA
RILIM = 150kΩ 134 190
IREV 逆リーク電流 VOUT = 6.5V、VIN = VEN = 0V、TJ = 25°C、IOUT を測定 3 5 µA
低電圧誤動作防止、IN
VUVLO IN 立ち上がり UVLO スレッショルド電圧 IN 立ち上がり 2.35 2.45 V
ヒステリシス 30(2) mV
FAULT フラグ
VOL 出力 Low 電圧、FAULT IFAULT = 1mA 50 180 mV
オフ状態リーケージ VFAULT = 6.5V 1 µA
サーマル シャットダウン
サーマル シャットダウン スレッショルド、OTSD2 155 ℃
電流制限のみのサーマル シャットダウン スレッショルド、OTSD1 135
ヒステリシス 20(2)
パルステスト手法を使用することで、接合部温度を周囲温度に近い値に維持できます。熱効果は別々に考慮に入れる必要があります。
これらのパラメータは参考用にのみ提供されており、テキサス・インスツルメンツの製品保証においてテキサス・インスツルメンツが発行するデバイス仕様の一部に含まれないものとします。