JAJSIO9F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
| テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワー スイッチ | |||||||
| tr | OUT の電圧立ち上がり時間 | CL = 1μF、RL = 100Ω (図 6-2 を参照) | 2.05 | 3.2 | ms | ||
| tf | OUT の電圧立ち下がり時間 | 0.18 | 0.2 | ||||
| イネーブル入力 EN | |||||||
| ton | ターンオン時間 | 2.5V ≤ VIN ≤ 5V、CL = 1µF、RL = 100Ω、(図 6-2 を参照) | 5.12 | 7.3 | ms | ||
| toff | ターンオフ時間 | 0.22 | 0.3 | ms | |||
| 電流制限 | |||||||
| t(IOS) | 短絡応答時間 | VIN = 5V (図 6-4 を参照) | 3.5(1) | μs | |||
| 過電圧誤動作防止、IN | |||||||
| t(OVLO_off_delay) | OVLO のターンオフ遅延 | VIN 5V ~ 10V (ランプ アップ レート 1V/µs)、VOUT (負荷 100Ω) | 0.6(1) | μs | |||
| FAULT フラグ | |||||||
| FAULT グリッチ除去 | 過電流条件による FAULT のアサートまたはデアサート | 5 | 8 | 12 | ms | ||