JAJSIO9F March   2014  – July 2025 TPS25200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブル
      2. 7.3.2 温度検出
      3. 7.3.3 過電流保護
      4. 7.3.4 FAULT 応答
      5. 7.3.5 出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.4.2 過電流保護 (OCP)
      3. 7.4.3 過電圧クランプ (OVC)
      4. 7.4.4 過電圧誤動作防止 (OVLO)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 設計手順
        2. 8.2.2.2 入力および出力容量
        3. 8.2.2.3 電流制限スレッショルドのプログラミング
        4. 8.2.2.4 最小電流制限を超える設計
        5. 8.2.2.5 最大電流制限を下回る設計
        6. 8.2.2.6 許容損失と接合部温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション曲線

TPS25200 VOUT と VIN の関係 (0V ~ 10V)
図 8-6 VOUT と VIN の関係 (0V ~ 10V)
TPS25200 100Ω でのパルス過電圧
図 8-8 100Ω でのパルス過電圧
TPS25200 ターンオン遅延と立ち上がり時間 150µF || 2.5Ω
図 8-10 ターンオン遅延と立ち上がり時間 150µF || 2.5Ω
TPS25200 イネーブルから出力短絡
図 8-12 イネーブルから出力短絡
TPS25200 出力短絡から 2.5Ω 負荷への回復応答
図 8-14 出力短絡から 2.5Ω 負荷への回復応答
TPS25200 出力短絡から無負荷への回復応答
図 8-16 出力短絡から無負荷への回復応答
TPS25200 50mΩ ホット短絡の応答時間
図 8-18 50mΩ ホット短絡の応答時間
TPS25200 VIN ステップ (4.7μF // 100Ω で 5V ~ 8V)
図 8-7 VIN ステップ (4.7μF // 100Ω で 5V ~ 8V)
TPS25200 5V ~ 10V OVLO 応答時間
図 8-9 5V ~ 10V OVLO 応答時間
TPS25200 ターンオフ遅延と立ち下がり時間 150µF || 2.5Ω
図 8-11 ターンオフ遅延と立ち下がり時間 150µF || 2.5Ω
TPS25200 2.5Ω から出力短絡への過渡応答
図 8-13 2.5Ω から出力短絡への過渡応答
TPS25200 無負荷から出力短絡への過渡応答
図 8-15 無負荷から出力短絡への過渡応答
TPS25200 50mΩ によるホット短絡
図 8-17 50mΩ によるホット短絡