JAJSIO9F March 2014 – July 2025 TPS25200
PRODUCTION DATA
TPS25200 は、高精度の電流制限と過電圧クランプを搭載した 5V eFuse です。このデバイスは、過電圧および過電流の発生時に負荷とソースを堅牢に保護します。
TPS25200 は、保護されたインテリジェントな負荷スイッチで、VIN 耐圧は 20V です。IN に誤った電圧が印加された場合、負荷を保護するために、出力が 5.4V にクランプされます。IN の電圧が 7.6V を超えた場合、本デバイスは自身と負荷の損傷を避けるため、負荷を切断します。
TPS25200 には 60mΩ のパワー スイッチが内蔵されており、各種の異常条件においてソース、デバイス、負荷を保護するように設計されています。このデバイスは最大 2.6A の連続負荷電流を供給できます。電流制限は、グランドへの 1 個の抵抗により 85mA~2.9A の範囲で設定できます。過負荷状態中、出力電流は RILIM で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスは最終的にサーマル シャットオフに移行し、TPS25200 の損傷を防止します。
概略回路図
VOUT と VIN の関係