JAJSJ66F May   2004  – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス、アクティブ Low 出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフト スタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフトスタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  バルク キャパシタの計算
        2. 8.2.2.2  トランスの設計
        3. 8.2.2.3  MOSFET と出力ダイオードの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの計算
        5. 8.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 8.2.2.6  ゲート ドライブ抵抗
        7. 8.2.2.7  REF バイパス コンデンサ
        8. 8.2.2.8  RT および CT
        9. 8.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 8.2.2.10 電圧帰還補償手順
          1. 8.2.2.10.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.10.2 ループの補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)

デッド タイムは、各発振器サイクル中の PWM 出力の確実なオフ時間を表すために使用される用語です。これにより、最大デューティ サイクルでも磁気回路素子をリセットして飽和を防止するのに十分な時間を確保できます。UCC2813-x-Q1 PWMファミリのデッド タイムは、内部の 130Ω 放電インピーダンスとタイミング コンデンサの値によって決定されます。容量値を大きくするとデッド タイムが長くなりますが、値が小さいと、同じ動作周波数での最大デューティ サイクルが大きくなります。デッド タイムとタイミング コンデンサの値との関係を示す曲線を図 7-10 に示します。図 7-11 に示すように、RC ピンとタイミング部品の間に値の小さい抵抗を追加することで、デッド タイムをさらに延ばすことができます。図 7-12 の曲線に示すように、放電抵抗値が大きくなるとデッド タイムは約 470Ω に増加します。より高い抵抗値を避ける必要があります。これによりデッド タイムが短くなり、発振器のピーク ツー ピーク振幅が減少する可能性があるためです。RT を下げて過度に多くの電流 (1mA) をシンクすると、0.2V の低い方のコンパレータ スレッショルド電圧への放電を防ぐことで、発振器が停止します。この放電制御抵抗を追加すると、発振器のプログラミングにいくつかの影響があります。まず、この方法では放電期間中にこのコンデンサに DC オフセットを付加します。ただし、タイミング サイクルの充電間隔ではなく、使用可能なピーク ツー ピーク タイミング コンデンサの振幅が小さくなります。ピーク ツー ピーク振幅が小さいため、正確な発振器周波数を得るには CT の正確な値を調整する必要があります。代わりに、より細かい数値的なインクリメントの形で簡単に利用できるため、同じ値のタイミング コンデンサを維持し、タイミング抵抗と放電抵抗の両方の値を調整する方法もあります。

UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 最小デッド タイムと CT との関係図 7-10 最小デッド タイムと CT との関係
UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 最大デューティ サイクルと RD との関係
RT = 20kΩ
図 7-12 最大デューティ サイクルと RD との関係
UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 制御された最大デューティ サイクルを生成する回路図 7-11 制御された最大デューティ サイクルを生成する回路