JAJSJ66F May   2004  – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス、アクティブ Low 出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフト スタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフトスタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  バルク キャパシタの計算
        2. 8.2.2.2  トランスの設計
        3. 8.2.2.3  MOSFET と出力ダイオードの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの計算
        5. 8.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 8.2.2.6  ゲート ドライブ抵抗
        7. 8.2.2.7  REF バイパス コンデンサ
        8. 8.2.2.8  RT および CT
        9. 8.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 8.2.2.10 電圧帰還補償手順
          1. 8.2.2.10.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.10.2 ループの補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

特に記述のない限り、これらの仕様は –40°C ≤ TA ≤ 125°C、TJ = TA、VVCC = 10V(1)。RT = 100kΩ を REF から RC に、CT = 330pF を RC から GND に、0.1µF コンデンサを VCC から GND に、0.1µF コンデンサを VREF から GND に接続するときに適用されます。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
リファレンス
出力電圧TJ = 25°C、I = 0.2mA、UCC2813-[0、1、2、4]-Q14.92555.075V
TJ = 25°C、I = 0.2mA、UCC2813-[3、5]-Q13.9444.06
負荷レギュレーション0.2mA < I < 5mA1030mV
総変動UCC2813-[0、1、2、4]-Q1(5)4.8455.1V
UCC2813-[3、5]-Q1(5)3.8444.08
出力ノイズ電圧10Hz ≤ f ≤ 10kHz、TJ = 25°C(7)70μV
長期的安定性TA = 125°C、1000 時間(7)5mV
出力短絡電流-5-35mA
発振器
オシレータの周波数UCC2813-[0、1、2、4]-Q1(2)404652kHz
UCC2813-[3、5]-Q1(2)263136
温度安定性注を参照(7)2.5%
振幅 (ピークツーピーク)2.252.42.55V
発振器のピーク電圧2.45V
エラー アンプ
入力電圧VCOMP = 2.5 V、UCC2813-[0、1、2、4]-Q12.422.52.56V
VCOMP = 2 V、UCC2813-[3、5]-Q11.9222.05
入力バイアス電流-22µA
開ループ電圧ゲイン6080dB
COMP シンク電流VFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V0.33.5mA
COMP ソース電流VFB = 1.8V、VCOMP = VREF – 1.2V-0.2-0.5-0.8mA
ゲイン帯域幅積注を参照(7)2MHz
PWM
最大デューティ サイクルUCC2813-[0、2、3]-Q19799100%
UCC2813-[1、4、5]-Q1484950
最小デューティ サイクルVCOMP = 0V0%
電流検出
ゲイン注を参照(3)1.11.651.8V/V
最大入力信号VCOMP = 5V(4)0.911.1V
入力バイアス電流-200200nA
CS ブランキング時間50100150ns
過電流スレッショルド1.321.551.7V
COMPからCSへのオフセットVCS = 0V0.450.91.35V
出力
OUT が Low レベルI = 20mA、全部品0.10.4V
I = 200mA、全部品0.350.9
I = 50mA、VVCC = 5V、UCC2813-[3、5]-Q10.150.4
I = 20mA、VCC = 0V、全部品0.71.2
VVCC – OUTOUT High VsatI = -20mA、全部品0.150.4V
I = -200mA、全部品11.9
I = -50mA、VVCC = 5V、UCC2813-[3、5]-Q10.40.9
立ち上がり時間CL = 1nF4170ns
立ち下がり時間CL = 1nF4475ns
低電圧誤動作防止
開始スレッショルド(6)UCC2813-0-Q16.67.27.8V
UCC2813-1-Q18.69.410.2
UCC2813-[2、4]-Q111.512.513.5
UCC2813-[3、5]-Q13.74.14.5
停止スレッショルド(6)UCC2813-0-Q16.36.97.5V
UCC2813-1-Q16.87.48
UCC2813-[2、4]-Q17.68.39
UCC2813-[3、5]-Q13.23.64
ヒステリシスを停止するために開始UCC2813-0-Q10.120.30.48V
UCC2813-1-Q11.622.4
UCC2813-[2、4]-Q13.54.25.1
UCC2813-[3、5]-Q10.20.50.8
ソフトスタート
COMP の立ち上がり時間VFB = 1.8V、0.5V から REF – 1V に上昇410ms
全般的な
スタートアップ電流VVCC < 開始スレッショルド0.10.23mA
動作電源電流VFB = 0V、VCS = 0V、VRC = 0V0.51.2mA
VCC 内部ツェナー電圧(6)IVCC = 10mA(8)1213.515V
VCC 内部ツェナー電圧から開始スレッショルド電圧を引いた値(6)UCC2813-[2、4]-Q1(8)0.51V
VCC を 10V に設定する前に、開始スレッショルドを超えるように調整します。
UCC2813-[0、2、3]-Q1 デバイスの出力周波数は発振器の周波数です。UCC2813-[1、4、5]-Q1 デバイスの出力周波数は発振器の周波数の半分です。
ゲインはUCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 .
FB を 0V にして、ラッチのトリップ ポイントで測定されたパラメータ。
総合的な変動には、温度安定性と負荷レギュレーションも含まれます。
開始スレッショルド、停止スレッショルド、およびツェナー シャント スレッショルドは相互に追従します。
設計により保証されています。量産時には 100% テストを行っていません。
強制電流が通常の動作電源電流よりも大きくなるため、このデバイスはクランプ モードで完全に動作しています。