JAJSJ66F May   2004  – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス、アクティブ Low 出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフト スタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフトスタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  バルク キャパシタの計算
        2. 8.2.2.2  トランスの設計
        3. 8.2.2.3  MOSFET と出力ダイオードの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの計算
        5. 8.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 8.2.2.6  ゲート ドライブ抵抗
        7. 8.2.2.7  REF バイパス コンデンサ
        8. 8.2.2.8  RT および CT
        9. 8.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 8.2.2.10 電圧帰還補償手順
          1. 8.2.2.10.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.10.2 ループの補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

発振器

UCC2813-x-Q1 発振器は、RC 上にのこぎり波を生成します。立ち上がり時間は、RT と CT の時定数によって決まります。立ち下がり時間は CT と内部トランジスタのオン抵抗によって設定され、約 130Ω です。立ち下がり時間の間、出力はオフになり、最大デューティサイクルは製品番号に応じて 50% 未満または 100% 未満に低下します。タイミング コンデンサの値を大きくすると、放電時間が長くなり、最大デューティ サイクルと周波数がわずかに低下します (図 6-6 と図 6-5 を参照)。

UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 発振器の等価回路図 7-6 発振器の等価回路

UCC2813-x-Q1 BiCMOS ファミリの発振器セクションは、シングル ピン プログラミング以外は UC3842 タイプとほとんど類似していません。依然として、リファレンス電圧と抵抗、およびグランドとの間にコンデンサを使用して、発振器周波数を 1MHz までプログラムすることができます。低消費電力動作では、充電電流の大幅な低減が求められるため、タイミング部品の値を変更する必要があります。発振器のいくつかの特性は、高速でノイズ耐性の高い動作に最適化されています。発振器のピーク ツー ピーク振幅は、UC3842 ファミリでは 1.7V に対して標準値 2.45V に増加しました。下側発振器のスレッショルドは約 0.2V まで低下し、上側のスレッショルドは約 2.65V で元の 2.8V にかなり近く維持されています。

タイミング コンデンサの放電電流は、およそ 8mA からほぼ 20mA ピークまで増加しています。これは、グランドへの放電スイッチと直列に約 130Ω で表されます。短いデッド タイムと高いデューティ サイクルを高周波動作で実現するには、より大きい電流が必要です。実用的なアプリケーションでは、これらのデバイスを 1MHz のスイッチング周波数で使用できます。

UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 RC での発振器の波形図 7-7 RC での発振器の波形
UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 複数の CT でのオシレータ周波数と RT との関係図 7-8 複数の CT でのオシレータ周波数と RT との関係