JAJSJ66F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA

図 6-3 UCC2813-[0、1、2、4]-Q1:発振器周波数と RT および CT との関係
図 6-5 UCC2813-[0、2、3]-Q1:最大デューティ サイクルと発振器周波数との関係
図 6-7 UCC2813-0-Q1:ICC と発振器周波数との関係
| RT = 100kΩ |
![UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 UCC2813-[3、5]-Q1:VREF と VCC との関係 UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 UCC2813-[3、5]-Q1:VREF と VCC との関係](/ods/images/JAJSJ66F/GUID-8E2D2622-F1CD-4BE4-9964-AD3B2DE44495-low.gif)
| ILOAD = 0.5mA |
図 6-4 UCC2813-[3、5]-Q1:発振器周波数と RT および CT との関係
図 6-6 UCC2813-[1、4、5]-Q1:最大デューティ サイクルと発振器周波数との関係
図 6-8 UCC2813-5-Q1:ICC と発振器周波数との関係
| VCS = 0V |