JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | ||||||
| IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | これは、標準的な大負荷アプリケーションにおける電流の推定値です。実際の電流は、システムの動作、I/O の電気的負荷、およびスイッチング周波数によって異なります。これは、内部 Vreg イネーブル時のコア消費電流を含む。 - CPU は RAM から実行 - フラッシュの電源オン - X1/X2 水晶振動子の電源オン - PLL はイネーブル、SYSCLK = 最大デバイス周波数 - アナログ・モジュールの電源オン - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
80 | 108 | mA | |
| IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 8 | 17.5 | mA | ||
| IDLE モード | ||||||
| IDDIO | デバイスが IDLE モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU はアイドル・モード - フラッシュの電源オフ - PLL はイネーブル、SYSCLK = 最大デバイス周波数、CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子の電源オン - アナログ・モジュールの電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
30 | 58 | mA | |
| IDDA | デバイスが IDLE モードのときの VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| スタンバイ・モード | ||||||
| IDDIO | デバイスが STANDBY モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU はスタンバイ・モード - フラッシュの電源オフ - PLL はイネーブル、SYSCLK & CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子の電源オフ - アナログ・モジュールの電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
16.5 | 41 | mA | |
| IDDA | デバイスが STANDBY モードのときの VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| HALT モード | ||||||
| IDDIO | デバイスが HALT モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は中断モード - フラッシュの電源オフ - PLL はディセーブル、SYSCLK & CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子の電源オフ - アナログ・モジュールの電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
12.5 | 36 | mA | |
| IDDA | デバイスが HALT モードのときの VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| フラッシュ消去 / プログラム | ||||||
| IDDIO | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDIO 消費電流(1) | - CPU は RAM から実行 - フラッシュは連続的にプログラム / 消去動作を実行 - PLL はイネーブル、SYSCLK は 120MHz - ペリフェラル・クロックはオフ - X1/X2 水晶振動子は電源オン - アナログは電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
72 | 106 | mA | |
| IDDA | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.1 | 2.5 | mA | ||
| リセット・モード | ||||||
| IDDIO | リセットがアクティブのときの VDDIO 消費電流(2) | 5.8 | mA | |||
| IDDA | リセットがアクティブのときの VDDA 消費電流(2) | 0.1 | mA | |||