JAJSJQ1C August   2013  – February 2026 TPS53515

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  5V LDO および VREG のスタートアップ
      2. 6.3.2  イネーブル、ソフトスタート、モード選択
      3. 6.3.3  周波数の選択
      4. 6.3.4  D-CAP3 の制御およびモード選択
        1. 6.3.4.1 D-CAP3™ 制御モード
        2. 6.3.4.2 サンプル/ホールド回路
        3. 6.3.4.3 適応型ゼロ交差
      5. 6.3.5  パワー グッド
      6. 6.3.6  電流センスと過電流保護
      7. 6.3.7  過電圧および低電圧保護
      8. 6.3.8  範囲外動作
      9. 6.3.9  UVLO 保護
      10. 6.3.10 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 自動スキップエコモード軽負荷動作
      2. 6.4.2 強制連続導通モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 7.2.2.2 動作モードの選択
        3. 7.2.2.3 インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 R1 と R2 の値を決定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
      3. 7.4.3 熱性能
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

サンプル/ホールド回路

TPS53515 サンプル/ホールド ロジック回路図 6-4 サンプル/ホールド ロジック回路

サンプル/ホールド回路は、D-CAP3 制御モードと D-CAP2 の差です。サンプル/ホールド回路は、デバイスの出力電圧の精度を向上させるための高度な制御方式であり、TPS53515このデバイスの特長の 1 つですTPS53515。サンプル/ホールド回路は、RC2 と CC2 によって生成される電圧ではなく CSN の新しい DC 電圧を生成します。このため、厳格な出力電圧精度を実現でき、TPS53515デバイスの競争力をより高めることができます。

TPS53515 サンプル/ホールド回路による連続導通モード (CCM)図 6-5 サンプル/ホールド回路による連続導通モード (CCM)
TPS53515 サンプル/ホールド回路なしの連続導通モード (CCM)図 6-7 サンプル/ホールド回路なしの連続導通モード (CCM)
TPS53515 出力電圧と出力電流との関係図 6-9 出力電圧と出力電流との関係
TPS53515 サンプル/ホールド回路による不連続導通モード (DCM)図 6-6 サンプル/ホールド回路による不連続導通モード (DCM)
TPS53515 サンプル/ホールド回路なしの不連続導通モード (DCM)図 6-8 サンプル/ホールド回路なしの不連続導通モード (DCM)
TPS53515 出力電圧と出力電流との関係図 6-10 出力電圧と出力電流との関係