JAJSJQ1C August 2013 – February 2026 TPS53515
PRODUCTION DATA
TPS53515 デバイスには範囲外 (OOB) 過電圧保護機能があり、目標電圧より 8% 高い値で、はるかに低い過電圧スレッショルドで出力負荷を保護します。OOB 保護は過電圧フォルトをトリガしないため、OOB イベント後にデバイスはオフにラッチされません。OOB 保護は、早期フォルトなし過電圧保護メカニズムとして動作します。OOB 動作中、コントローラはローサイド FET をオンにすることでのみ強制 PWM モードで動作します。ローサイドFETをゼロ インダクタ電流を超えてオンにすることで、出力コンデンサがすばやく放電され、出力電圧が設定点へと急速に低下します。動作中には、サイクル単位の負電流制限もアクティブになり、内部 FET が安全に動作するようにします。