JAJSJQ1C August   2013  – February 2026 TPS53515

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  5V LDO および VREG のスタートアップ
      2. 6.3.2  イネーブル、ソフトスタート、モード選択
      3. 6.3.3  周波数の選択
      4. 6.3.4  D-CAP3 の制御およびモード選択
        1. 6.3.4.1 D-CAP3™ 制御モード
        2. 6.3.4.2 サンプル/ホールド回路
        3. 6.3.4.3 適応型ゼロ交差
      5. 6.3.5  パワー グッド
      6. 6.3.6  電流センスと過電流保護
      7. 6.3.7  過電圧および低電圧保護
      8. 6.3.8  範囲外動作
      9. 6.3.9  UVLO 保護
      10. 6.3.10 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 自動スキップエコモード軽負荷動作
      2. 6.4.2 強制連続導通モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 7.2.2.2 動作モードの選択
        3. 7.2.2.3 インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 R1 と R2 の値を決定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
      3. 7.4.3 熱性能
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値 最大値 単位
入力電圧範囲(2) EN -0.3 7.7 V
SW DC -3 30
過渡 < 10ns -5 32
VBST -0.3 36
VBST(3) -0.3 6
過渡 < 10ns の場合 VBST 38
VDD -0.3 28
VIN -0.3 30
VIN-SW DC -3 30
VIN-SW < 10ns 過渡 -5 32
VO、FB、MODE、RF -0.3 6
出力電圧範囲 PGOOD -0.3 7.7 V
VREG、TRIP -0.3 6
接合部温度、TJ -40 150 °C
保管温度、Tstg -55 150 °C
「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
すべての電圧値は、ネットワーク グランド端子を基準としたものです。
電圧値は、SW 端子を基準としたものです。