JAJSJQ1C August 2013 – February 2026 TPS53515
PRODUCTION DATA
TPS53515デバイスは、高効率のシングル チャネル同期整流 降圧コンバータです。コンピューティングなどのデジタル コンシューマ製品に使用される出力電流 12A 以下の低出力電圧 POL (ポイント オブ ロード) アプリケーションに適しています。TPS53515 デバイスは、独自の D-CAP3 制御モードと適応型オン時間アーキテクチャを採用しています。この組み合わせにより、低デューティ比で超高速の負荷ステップ応答を持つ最新の DC/DC コンバータを理想的な方法で構築できます。出力電圧範囲は、0.6V ~ 5.5V です。変換入力電圧の範囲は 1.5 V ~ 18V、VDD 入力電圧の範囲は 4.5V ~ 25V です。D-CAP3 制御モードは、エミュレートされた電流情報を使用して変調を制御します。この制御方式の利点として、これには外部位相補償回路が必要ないことが挙げられます。そのため、デバイスは使いやすく、外付け部品数も少なくて済みます。適応型オン時間制御は、広い範囲の入力電圧および出力電圧にわたってプリセットされたスイッチング周波数を追跡すると同時に、負荷ステップ過渡が発生した際に必要に応じてスイッチング周波数を上昇させます。