JAJSMO2B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
CAN バスの動作時には、リセッシブとドミナントの 2 つの論理状態があります。図 7-9 を参照してください。
ドミナント バス状態は、バスを差動で駆動する場合で、TXD ピンと RXD ピンは論理 LOW になります。リセッシブ バス状態は、バスがレシーバの高抵抗の内部入力抵抗 (RIN) を介して CAN トランシーバ電源電圧の半分にバイアスされ、TXD ピンと RXD ピンは論理 high になります。
アービトレーションの期間は、ドミナント状態がリセッシブ状態を上書きします。調停の際には、複数の CAN ノードが同時にドミナントビットを送信している可能性があり、この場合、CAN バスの差動電圧は単一ドライバの差動電圧よりも大きくなります。TCAN1162-Q1CAN トランシーバには、低消費電力のスタンバイおよびスリープ モードが実装されており、バスのピンがレシーバの高抵抗の内部抵抗を介してグランドにバイアスされる第 3 のバス状態が可能になります。
図 7-9 バスの状態