JAJSMO2B June   2025  – July 2025 TCAN1162-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格、IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電源特性
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  VSUP ピン
      2. 7.3.2  VFLT ピン
      3. 7.3.3  デジタル入力および出力
      4. 7.3.4  デジタル制御およびタイミング
      5. 7.3.5  VIO ピン
      6. 7.3.6  GND
      7. 7.3.7  INH ピン
      8. 7.3.8  WAKE ピン
      9. 7.3.9  CAN バス ピン
      10. 7.3.10 ローカル フォルト
        1. 7.3.10.1 TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
        2. 7.3.10.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.10.3 低電圧 / 過電圧誤動作防止
        4. 7.3.10.4 電源喪失
        5. 7.3.10.5 端子のフローティング
        6. 7.3.10.6 CAN バスの短絡電流制限
        7. 7.3.10.7 スリープ ウェイク エラー タイマ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モードの説明
        1. 7.4.1.1 通常モード
        2. 7.4.1.2 スタンバイ モード
        3. 7.4.1.3 スリープ モード
          1. 7.4.1.3.1 ウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
          2. 7.4.1.3.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェイクアップ (LWU)
        4. 7.4.1.4 フェイルセーフ モード
      2. 7.4.2 CAN トランシーバ
        1. 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作
        2. 7.4.2.2 CAN トランシーバのモード
          1. 7.4.2.2.1 CAN オフ モード
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自律:非アクティブおよびアクティブ
          3. 7.4.2.2.3 CAN がアクティブ
        3. 7.4.2.3 ドライバおよびレシーバ機能表
        4. 7.4.2.4 CAN バスの状態
  9. アプリケーション情報
    1. 8.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      2. 8.2.2 設計手順の詳細
        1. 8.2.2.1 CAN の終端
    3. 8.3 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源要件
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TCAN1162-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。TCAN1162-Q1 は Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN1162-Q1 は、CAN トランシーバ電圧を供給するための幅広い入力動作範囲の LDO を内蔵しているので、外部の電圧源から 5V を供給する必要はありません。

TCAN1162-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1162-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される超低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出されると、TCAN1162-Q1 が INH を HIGH に駆動してノードの起動を開始します。