JAJSMO2B June   2025  – July 2025 TCAN1162-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格、IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電源特性
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  VSUP ピン
      2. 7.3.2  VFLT ピン
      3. 7.3.3  デジタル入力および出力
      4. 7.3.4  デジタル制御およびタイミング
      5. 7.3.5  VIO ピン
      6. 7.3.6  GND
      7. 7.3.7  INH ピン
      8. 7.3.8  WAKE ピン
      9. 7.3.9  CAN バス ピン
      10. 7.3.10 ローカル フォルト
        1. 7.3.10.1 TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
        2. 7.3.10.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.10.3 低電圧 / 過電圧誤動作防止
        4. 7.3.10.4 電源喪失
        5. 7.3.10.5 端子のフローティング
        6. 7.3.10.6 CAN バスの短絡電流制限
        7. 7.3.10.7 スリープ ウェイク エラー タイマ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モードの説明
        1. 7.4.1.1 通常モード
        2. 7.4.1.2 スタンバイ モード
        3. 7.4.1.3 スリープ モード
          1. 7.4.1.3.1 ウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
          2. 7.4.1.3.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェイクアップ (LWU)
        4. 7.4.1.4 フェイルセーフ モード
      2. 7.4.2 CAN トランシーバ
        1. 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作
        2. 7.4.2.2 CAN トランシーバのモード
          1. 7.4.2.2.1 CAN オフ モード
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自律:非アクティブおよびアクティブ
          3. 7.4.2.2.3 CAN がアクティブ
        3. 7.4.2.3 ドライバおよびレシーバ機能表
        4. 7.4.2.4 CAN バスの状態
  9. アプリケーション情報
    1. 8.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      2. 8.2.2 設計手順の詳細
        1. 8.2.2.1 CAN の終端
    3. 8.3 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源要件
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源要件

TCAN1162-Q1は、5.5V ~ 28V の VSUP 入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。TCAN1162-Q1は、1.7V ~ 5.5V の範囲向けに設計された出力レベルシフト電源入力 VIO を実装しています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。バイパス容量 (通常 100nF) は、デバイスの VSUP および VIO 電源ピンの近くに配置する必要があります。これにより、スイッチ モード電源の出力に存在する電源電圧リップルを低減し、PCB 電源プレーンとトレースの抵抗とインダクタンスを補償するのに役立ちます。