JAJSN16E November   2021  – July 2025 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源オプション
      2. 7.3.2 パワーアップ
      3. 7.3.3 対称動作、デュアルロール ポート、およびロール反転
      4. 7.3.4 接続および速度検出
      5. 7.3.5 切断検出
      6. 7.3.6 リセット
      7. 7.3.7 LS/FS メッセージ トラフィック
      8. 7.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 7.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 8.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 8.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
        1. 8.1.4.1 絶縁寿命
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.3.1.1 レイアウト例
        2. 8.3.1.2 PCB 材料
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

特長

  • USB 2.0 準拠
  • Low-speed (1.5Mbps) および Full-speed (12Mbps) の信号処理をサポート
  • 速度と接続の自動検出
  • L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
  • USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル ロール ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VBUS 電圧範囲:4.25V ~ 5.5V
    • 3.3V の内部 LDO
  • CISPR32 class B 放射型電磁波の制限に適合
  • 周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 16-SOIC および 16-SSOP パッケージ オプション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:8000VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
    • CQC、TUV、CSA 認証
    • 16-SOIC の認証は取得済み、16-SSOP の認証は計画中