JAJSN16E November 2021 – July 2025 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
デカップリング コンデンサは、「電源に関する推奨事項」のセクションに記載されている推奨事項に従って、ISOUSB111 の隣に配置します。USB 規格では、ペリフェラルの場合、VBUS の合計コンデンサ容量は 10μF 未満である必要があることに注意してください。過渡電流に対応するため、VBUS ピンの近くに 100nF のコンデンサを配置することをお勧めします。
静電容量が小さく動的抵抗が小さい ESD ダイオード (PESD5V0C1USF など) は、D+ および D- ラインに配置できます。図に示すように、DC 抵抗が 100mΩ 未満のフェライト ビーズを、コネクタの VBUS ピンと ISOUSB111 の VBUS ピンの間にオプションで配置することで、ESD などの過渡現象を抑制できます。