JAJSN16E November   2021  – July 2025 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源オプション
      2. 7.3.2 パワーアップ
      3. 7.3.3 対称動作、デュアルロール ポート、およびロール反転
      4. 7.3.4 接続および速度検出
      5. 7.3.5 切断検出
      6. 7.3.6 リセット
      7. 7.3.7 LS/FS メッセージ トラフィック
      8. 7.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 7.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 8.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 8.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
        1. 8.1.4.1 絶縁寿命
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.3.1.1 レイアウト例
        2. 8.3.1.2 PCB 材料
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

安全限界値

安全限界値 (1) の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
DW-16 パッケージ
IS 安全入力、出力、または電源電流 RθJA = 53.4℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 参照 425 mA
RθJA = 53.4℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 650 mA
PS 安全入力、出力、または合計電力 RθJA = 53.4℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 2340 mW
TS 最高安全温度 150
DWX-16 パッケージ
IS 安全入力、出力、または電源電流 RθJA = 60.6℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 参照 374 mA
RθJA = 60.6℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 572 mA
PS 安全入力、出力、または合計電力 RθJA = 60.6℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-4 を参照 2062 mW
TS 最高安全温度 150
最高安全温度 TS は、本デバイスに規定された最大接合部温度 TJ と同じ値です。IS および PS パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。IS および PS の最大限界値を超過してはなりません。これらの限界値は、周囲温度 TA によって異なります。

表にある接合部から空気への熱抵抗 RθJA は、リード付き表面実装パッケージ向けの High-K テスト ボードに実装されたデバイスの数値です。これらの式を使って各パラメータの値を計算します。
TJ = TA + RθJA × P、ここで P は本デバイスで消費される電力です。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS、ここで TJ(max) は最大許容接合部温度です。
PS = IS × VI、ここで VI は最大入力電圧です。