JAJSN16E November 2021 – July 2025 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源投入のタイミング | ||||||
| TSUPRAMP | VBUSx および V3P3Vx の外部電源で許容される電源ランプアップ時間 | 0.005 | 100 | ms | ||
| TPWRUP | サイド 1 とサイド 2 の両方に有効な電源が供給された後、デバイスの電源オンと USB 信号の認識に要する時間。 | すべての外部電源は、5μs の電源投入時間で同時にランプアップされます。 | 3.6 | 8 | ms | |
| UDx、DDx、FS ドライバのスイッチング特性 | ||||||
| TFR | 立ち上がり時間 (10%~90%) | USB 2.0 仕様の図 7-8、図 7-9、CL = 50pF | 4 | 20 | ns | |
| TFF | 立ち下がり時間 (10%~90%) | USB 2.0 仕様の図 7-8、図 7-9、CL = 50pF | 4 | 20 | ns | |
| TFRFM | 差動立ち上がり / 立ち下がり時間マッチング (TFR/TFM) | USB 2.0 仕様 7.1.2、アイドル状態からの最初の遷移を除く、図 7-9、CL = 50pF | 90 | 111.1 | % | |
| UDx、DDx、LS ドライバのスイッチング特性 | ||||||
| TLR | 立ち上がり時間 (10%~90%) | USB 2.0 仕様の図 7-8 および 7-10、CL の範囲は 50pF~600pF。 | 75 | 300 | ns | |
| TLF | 立ち下がり時間 (10%~90%) | USB 2.0 仕様の図 7-8 および 7-10、CL の範囲は 50pF~600pF。 | 75 | 300 | ns | |
| TLRFM | 立ち上がり / 立ち下がり時間マッチング (TLR/TFM)、アイドル状態からの最初の遷移は除外されます。 | USB 2.0 仕様の図 7-8 および 7-10、CL の範囲は 50pF~600pF。 | 80 | 125 | % | |
| リピータのタイミング - 接続、切断、リセット、L1、L2 | ||||||
| TFILTCONN | FS または LS 接続検出でのデバウンス フィルタ | 45 | 70 | 80 | μs | |
| TDDIS | LS/FS L0 モードでの DS 側ポートの切断を検出するまでの時間。 | 2 | 7 | μs | ||
| TDETRST | LS/FS L0 モードでの US ポートのリセット検出に要する時間 | 0 | 7 | μs | ||
| T2SUSP | バスが継続的にアイドル状態のとき、US 側がサスペンド モード (L2) を検出し、2.5mA 未満の電流を流すために要する時間。 | 3 | 10 | ms | ||
| tDRESUMEL1 | US で再開を検出し、DS ポートでスリープ / L1 状態からの再開を反映 / 駆動するまでの最大時間。 | 1 | μs | |||
| tDRESUMEL2 | US で再開を検出し、DS ポートでサスペンド / L2 状態からの再開を反映 / 駆動するまでの最大時間。 | 130 | μs | |||
| tDWAKEL1 | sleep/L1 状態で、リモート ウェイクを検出して伝搬するまでの最大時間。 | 5 | μs | |||
| tDWAKEL2 | サスペンド / L2 状態で、検出が保証されるリモート ウェイクの最大パルス幅。 | 900 | μs | |||
| tDRSMPROP | サスペンド / L2 状態で、リモート ウェイクを検出した後、アップストリームおよびダウンストリームで再開が駆動されるまでの最小期間。 | 1 | ms | |||
| CMTI | 同相過渡耐性 | PK-PK 同相ノイズ、VCMPKPK = 1200V、USB データ転送中、図 6-2 を参照してください | 75 | 100 | kV/μs | |
| リピータのタイミング - LS、FS | ||||||
| TLSDD | Low-Speed 差動データ伝搬遅延 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | 358 | ns | ||
| TLSOP | SOP 後の LS データのビット幅の歪み | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | -40 | 25 | ns | |
| TLSJP | LS リピータの追加ジッタ - ペア遷移 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | -5 | 5 | ns | |
| TLSJN | LS リピータの追加ジッタ - 次の遷移 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | -7.0 | 7.0 | ns | |
| TLST | LS 差動遷移中の SE0 間隔の最小幅 - リピータによってフィルタ処理されます | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4。 | 210 | ns | ||
| TLEOPD | TLSDD に対するリピータ EOP 遅延 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-53(C)。 | 0 | 200 | ns | |
| TLESK | LS EOP 中にリピータが引き起こす SE0 スキュー | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-53(C)。 | -100 | 100 | ns | |
| TFSDD | Full-Speed 差動データ伝搬遅延 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | 70 | ns | ||
| TFSOP | SOP 後の FS データのビット幅の歪み | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | -10 | 10 | ns | |
| TFSJP | FS リピータの追加ジッタ - ペア遷移 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | -2 | 2 | ns | |
| TFSJN | FS リピータの追加ジッタ - 次の遷移 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-52(C)。 | -6.0 | 6.0 | ns | |
| TFST | FS 差動遷移中の SE0 間隔の最小幅 - リピータによってフィルタ処理されます | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4。 |
14 | ns | ||
| TFEOPD | TFSDD に対するリピータ EOP 遅延 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-53(C)。 | 0 | 17 | ns | |
| TFESK | FS EOP 中にリピータが引き起こす SE0 スキュー | USB 2.0 仕様セクション 7.1.14。図 7-53(C)。 | -15 | 15 | ns | |