JAJSN16E November 2021 – July 2025 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
ISOUSB111 は対称動作をサポートしています。通常、UD+ と UD- はアップストリーム側ポートであり、ホストまたはハブに接続します。DD+ と DD- はダウンストリーム側ポートであり、ペリフェラルに接続します。ただし、UD+ と UD- をペリフェラルに接続し、DD+ と DD- をホストまたはハブに接続することもできます。最初に接続が確認された側 (D+ または D- を 3.3V にプルアップ) がダウンストリーム側になります。この機能により、デュアルロール ポート (例:Type-C デュアルロール ポート) とロール反転 (例:OTG ホスト ネゴシエーション プロトコル - HNP) の実装が可能になります。詳細については、『絶縁型 USB 2.0 High-Speed Type-C®DRP の実装方法』アプリケーション ノートを参照してください。このドキュメントの残りの部分では、DD+/DD- はダウンストリーム側ポート、UD+/UD- はアップストリーム側ポートとして扱われますが、この割り当てを入れ替えた場合、ここで説明したさまざまな動作と機能は同様に適用できます。