JAJSN16E November   2021  – July 2025 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源オプション
      2. 7.3.2 パワーアップ
      3. 7.3.3 対称動作、デュアルロール ポート、およびロール反転
      4. 7.3.4 接続および速度検出
      5. 7.3.5 切断検出
      6. 7.3.6 リセット
      7. 7.3.7 LS/FS メッセージ トラフィック
      8. 7.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 7.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 8.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 8.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
        1. 8.1.4.1 絶縁寿命
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.3.1.1 レイアウト例
        2. 8.3.1.2 PCB 材料
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

電源オプション

ISOUSB111 には、VBUSx ピンに 4.25V~5.5V の電源を接続することで電力を供給できます。この場合、内部 LDO が V3P3Vx 電圧を生成します。このオプションは、5V VBUS 電源が利用可能な USB コネクタに面する側で使用するのに適しています。または、VBUSx ピンと V3P3Vx ピンを共に短絡し、外部 3.3V 電源を両方に接続することもできます。この 2 番目のオプションは、5V 電源を常に使用できるとは限らないマイコンに面する側で使用するのに適しています。