JAJSNG5AB June   2000  – October 2025 SN74LVC1G06

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性:-40°C ~ +85°C
    7. 5.7 スイッチング特性:-40°C ~ +125°C
    8. 5.8 動作特性
    9. 5.9 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 CMOS オープン ドレイン出力
      2. 6.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 6.3.3 負のクランプ ダイオード
      4. 6.3.4 部分的パワー ダウン (Ioff)
      5. 6.3.5 過電圧許容入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  9. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  10. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  11. 9 改訂履歴
  12. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

SN74LVC1G06 デバイスには、32mA の最大シンク電流を持つ 1 つのオープン ドレイン インバータが搭載されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。