JAJSNG5AB June   2000  – October 2025 SN74LVC1G06

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性:-40°C ~ +85°C
    7. 5.7 スイッチング特性:-40°C ~ +125°C
    8. 5.8 動作特性
    9. 5.9 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 CMOS オープン ドレイン出力
      2. 6.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 6.3.3 負のクランプ ダイオード
      4. 6.3.4 部分的パワー ダウン (Ioff)
      5. 6.3.5 過電圧許容入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  9. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  10. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  11. 9 改訂履歴
  12. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V 人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 最大 5.5V の電圧を許容する入力とオープン ドレイン出力
  • 3.3V、125°C で最大 tpd が 4.5ns
  • 低消費電力、ICC の最大値 10μA
  • オープン ドレイン デバイス用の 3.3V で ±24mA 出力駆動
  • Ioff により部分的パワーダウン モードおよびバック ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 昇圧または降圧変換に使用できます
  • すべてのポートでのシュミット トリガ アクション