JAJSNG5AB June 2000 – October 2025 SN74LVC1G06
PRODUCTION DATA
オープン ドレイン出力により、デバイスは GND への電流をシンクできますが、VCC からの電流をソースしません。出力がラインをアクティブに low にプルしないと、高インピーダンス状態 (tri-state) になります。これにより、出力電圧は外付けプルアップによって決定できるため、昇圧変換や降圧変換など広範なアプリケーションに使用できます。
このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮してください。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による熱暴走と損傷を防止するため、デバイスの電力出力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。