JAJSP18A February 2025 – May 2025 TPS4141-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS4141-Q1 は、プログラマブル ゲイン アンプを内蔵した高電圧、高精度のマッチング済み抵抗デバイダです。また、TPS4141-Q1 には高電圧センス ピン (HV) の接続または接続解除が可能な高電圧スイッチも内蔵されており、接続解除時に単方向の電流ブロッキングとして機能します。対象となるアプリケーションには、ソーラー パネル、電気自動車 (EV) チャージャ、EV バッテリ管理システム (BMS)、エネルギー ストレージ システム (ESS) の高電圧モニタリングなどがありますが、これらに限定されません。このデバイスは、正確な高電圧測定が必要な車載および産業用の各アプリケーション向けに設計されています。
TPS4141-Q1 は、電源ピンで 4.5V ~ 20V の入力電圧レンジ、CE、DIV0、DIV1 ピンで 2.4V ~ 20V のロジック High に対応しています。TPS4141-Q1 は、REF に外部リファレンス電圧を供給する場合に、最大 1,200V の単方向電圧センシングと、最大 ±1200V の双方向電圧センシングをサポートします。