JAJSP18A February   2025  – May 2025 TPS4141-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ピン機能 TPS4141-Q1
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電力定格
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 単方向電圧センシング
      2. 6.3.2 双方向電圧センシング
      3. 6.3.3 双方向と単方向の電圧センシング
      4. 6.3.4 高電圧入力範囲
      5. 6.3.5 出力電圧 (VAOUT) の計算
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 分圧比の選択
        2. 7.2.2.2 誤差の推定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

出力電圧 (VAOUT) の計算

TPS4141-Q1 は、REF (VREF) の電圧を基準とした HV (VHV) の電圧を測定します。双方向動作の場合、アプリケーションで REF は HVGND を基準とした正の電圧に設定されます。その結果生じる AOUT 電圧 (VAOUT) は、VHV が正のときは VREF を上回り、負のときは下回るようにスイングします。単方向動作の場合、VREF = VHVGND = 0V、または DIV0 および DIV1 の選択に基づいて自動的に HVGND に内部で接続されます。正の VHV 電圧のみ測定でき、その結果、VAOUT は HVGND を基準として正の値になります。

単方向および双方向モードでの TPS4141-Q1 の伝達関数を、図 6-6 に示します。ゲイン誤差は、理想的な伝達関数曲線の勾配の増加または減少を引き起こします。

図 6-7 に、単方向および双方向モードにおける TPS4141-Q1 の伝達関数を拡大したものを示します。オフセット誤差が原因で、理想的な伝達曲線のシフトアップまたはシフトダウンが発生します。

TPS4141-Q1 伝達関数とゲイン誤差図 6-6 伝達関数とゲイン誤差
TPS4141-Q1 伝達関数とオフセット誤差図 6-7 伝達関数とオフセット誤差

システムの全体的な測定誤差に寄与している誤差発生源は複数あります。以下が含まれますが、これらに限定されません。

  • TPS4141-Q1 HV 入力オフセット誤差、VOFFSET_HV
  • TPS4141-Q1 HV ゲイン誤差、GAINERROR
  • リファレンスの絶対精度率、REFACC

誤差発生源がないと想定している場合は、式 1 を使用して AOUT 電圧 (VAOUT_IDEAL) を推定できます:

式 1. V A O U T _ I D E A L = V H V - V R E F D I V N O M + V R E F

上記の誤差発生源を含める場合は、式 2 を使用して、対象となる VREF、VHV、DIVNOM 値に対する AOUT 電圧 (VAOUT) を推定できます:

式 2. V A O U T = 1 ± G A I N E R R O R 100 D I V N O M × ( V H V ± V O F F S E T _ H V ) - V R E F × 1 ± R E F A C C 100 + V R E F × 1 ± R E F A C C 100

基準誤差がないと仮定すると (REFACC = 0)、式 2式 3 に低減されます:

式 3. V A O U T = 1 ± G A I N E R R O R 100 D I V N O M × ( V H V - V R E F ± V O F F S E T _ H V )   + V R E F

式 3 を変形すると、与えられた VAOUT に対して 式 4 を使って VHV を計算できます:

式 4. V H V = V A O U T - V R E F 1 ± G A I N E R R O R 100 × D I V N O M + V R E F ± V O F F S E T _ H V

与えられた VREF に対して、理想的な伝達曲線に対する相対誤差率である %ERRORREL は、式 5 を使って求められます:

式 5. % E R R O R R E L = 100 % × V A O U T - V R E F V A O U T _ I D E A L - V R E F - 1

式 3 および 式 1 を使用すると、%ERRORREL式 6 のようになります:

式 6. % E R R O R R E L = ± 100 % × 1 + | G A I N E R R O R | 100 × 1 + | V O F F S E T H V | V H V - V R E F - 1