JAJSP18A February 2025 – May 2025 TPS4141-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-1 に、高電圧測定システムで TPS4141-Q1 を使用する概略回路図を示します。TPS4141-Q1 は、統合型デルタ シグマ ADC を内蔵している BQ79731-Q1 UIR センサとのインターフェイスとして機能します。この例では、TPS4141-Q1 と BQ79731-Q1 はどちらも高電圧ドメインに存在し、それぞれのグランドはバッテリ グランド BAT- (HVGND = AVSS = BAT-) に接続されています。