JAJSP18A February   2025  – May 2025 TPS4141-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ピン機能 TPS4141-Q1
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電力定格
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 単方向電圧センシング
      2. 6.3.2 双方向電圧センシング
      3. 6.3.3 双方向と単方向の電圧センシング
      4. 6.3.4 高電圧入力範囲
      5. 6.3.5 出力電圧 (VAOUT) の計算
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 分圧比の選択
        2. 7.2.2.2 誤差の推定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

誤差の推定

合計測定誤差を推定するには、以下の誤差ソースを使用します。

  • TPS4141-Q1 HV 入力オフセット誤差、VOFFSET_HV、±240mV。
  • TPS4141-Q1 HV ゲイン誤差、GAINERROR、±0.25%。
  • ADC の絶対精度、ADCACC。BQ79731-Q1 の場合は、±1.5mV です。

単方向動作の場合、式 3 を使用して、VHV = 1000V、DIVNOM = 320V/V および VREF = 0V のフルスケール レンジで最大および最小 AOUT 電圧を推定します。

式 7. V A O U T = 1 ± 0.0025 × 1000 V ± 0.24 V 320
式 8. V A O U T _ M A X = 3.13356 V         V A O U T _ M I N = 3.11644 V

誤差発生源が寄与しない AOUT 電圧 (VAOUT_IDEAL) は、VREF = 0V として、式 1 を使用して求めることができます。

式 9. V A O U T _ I D E A L = 1000 V 320 = 3.125 V

VAOUT_MAX、VAOUT_MIN、VAOUT_IDEAL を使用すると、フルスケール レンジのパーセンテージ誤差の合計は ±0.274% になります。誤差の合計は、式 6を直接使用して求めることもできます。

式 10. % E R R O R R E L = ± 100 % × 1 + 0.25 100 × 1 + 0.24 1000 - 1 = ± 0.274 %

フルスケール レンジでの ADC 測定誤差は次のとおりです。

式 11. % E R R O R A D C = ± 100 % × 1.5 m V 3.125 V = ± 0.048 %

これらの誤差の寄与を加算すると、合計誤差は ±0.322% になります。