JAJSPE4C July 2023 – May 2025 TSD03 , TSD05 , TSD12 , TSD15 , TSD18 , TSD24 , TSD36
PRODUCTION DATA
TSDxx ファミリは、信号ラインおよび電源ラインで (ESD やサージなどの) 過渡電圧スパイクを放散するためのグランドへの経路を提供する TVS ダイオードです。保護のため、デバイスを下流回路と並列に接続します。過渡電流が TVS を通過するため、ダイオードの両端ではわずかな電圧降下が発生します。保護された IC にわずかな電圧降下が与えられます。トリガされた TVS の RDYN が低いと、この電圧(VCLAMP)は、保護されたICに対して安全なレベルに保持されます。このデバイスの適切な使用方法については、『ESD パッケージングおよびレイアウト ガイド』を参照してください。