JAJSPE4C July   2023  – May 2025 TSD03 , TSD05 , TSD12 , TSD15 , TSD18 , TSD24 , TSD36

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格 - JEDEC 仕様
    3. 5.3  ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性 - TSD03
    7. 5.7  電気的特性 - TSD05
    8. 5.8  電気的特性 - TSD12
    9. 5.9  電気的特性 - TSD15
    10. 5.10 電気的特性 - TSD18
    11. 5.11 電気的特性 - TSD24
    12. 5.12 電気的特性 - TSD36
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
      1. 7.1.1 関連資料
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 テープおよびリール情報
    2. 9.2 メカニカル データ

絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
パラメータ デバイス 最小値 最大値 単位
PPP  25℃での IEC 61000-4-5 の電力 (tp – 8/20μs) TSD03 170 W
TSD05 529 W
TSD12 300 W
TSD15 300 W
TSD18 300 W
TSD24 250 W
TSD36 300 W
IPP 25℃での IEC 61000-4-5 の電流 (tp – 8/20μs) TSD03 25 A
TSD05 60 A
TSD12 18 A
TSD15 15 A
TSD18 15 A
TSD24 9 A
TSD36 7 A
TA 動作時周囲温度 -55 150
Tstg 保管温度 -65 155
絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外ではあるが、絶対最大定格の範囲内で短時間動作している場合、デバイスは損傷を受けない可能性がありますが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。