JAJSPE4C July 2023 – May 2025 TSD03 , TSD05 , TSD12 , TSD15 , TSD18 , TSD24 , TSD36
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 逆スタンドオフ電圧 | 動作温度範囲全体にわたって、IIO<50nA | 36 | V | ||
| VBR | ブレークダウン電圧 | IIO = 10mA、IO から GND へ | 37.1 | V | ||
| ILEAK | 逆リーク電流 | VIO = 36V、IO から GND へ | 2 | 20 | nA | |
| VFWD | 順方向電圧 | IIO = 10mA、GND から IO へ | 0.7 | V | ||
| VCLAMP | サージ クランプ電圧、tp = 8/20μs (2) | IPP = 1A、I/O から GND へ | 44 | V | ||
| IPP = 5A、I/O から GND へ | 59 | V | ||||
| IPP = 7A、I/O から GND へ | 67 | V | ||||
| IPP = 7A、GND から IO へ | 4 | V | ||||
| TLP クランプ電圧、tp = 100ns | IPP = 16A、IO から GND へ | 53 | V | |||
| IPP = 16A、GND から IO へ | 3 | V | ||||
| CL | ライン容量 | VIO = 0V、ƒ = 1MHz、IO から GND へ | 12 | pF | ||