JAJSPE4C July   2023  – May 2025 TSD03 , TSD05 , TSD12 , TSD15 , TSD18 , TSD24 , TSD36

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格 - JEDEC 仕様
    3. 5.3  ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性 - TSD03
    7. 5.7  電気的特性 - TSD05
    8. 5.8  電気的特性 - TSD12
    9. 5.9  電気的特性 - TSD15
    10. 5.10 電気的特性 - TSD18
    11. 5.11 電気的特性 - TSD24
    12. 5.12 電気的特性 - TSD36
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
      1. 7.1.1 関連資料
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 テープおよびリール情報
    2. 9.2 メカニカル データ

電気的特性 - TSD24

TA = 25℃ (特に記述のない限り)(1)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VRWM 逆スタンドオフ電圧 動作温度範囲全体にわたって、IIO<50nA 24 V
VBR ブレークダウン電圧 IIO = 10mA、IO から GND へ 24.8 V
ILEAK 逆リーク電流 VIO = 24V、IO から GND へ 2 20 nA
VFWD 順方向電圧 IIO = 10mA、GND から IO へ 0.7 V
VCLAMP サージ クランプ電圧、tp = 8/20μs (2) IPP = 1A、I/O から GND へ 32 V
IPP = 5A、I/O から GND へ 36 V
IPP = 9A、I/O から GND へ 39 V
IPP = 9A、GND から IO へ 4 V
TLP クランプ電圧、tp = 100ns IPP = 16A、IO から GND へ 33 V
IPP = 16A、GND から IO へ 3 V
CL ライン容量 VIO = 0V、ƒ = 1MHz、IO から GND へ 12 pF
標準のパラメータは 25℃で測定されたものです
IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの 8~20μs の指数減衰波形