JAJSPE4C July 2023 – May 2025 TSD03 , TSD05 , TSD12 , TSD15 , TSD18 , TSD24 , TSD36
PRODUCTION DATA
TSDxx は単方向 TVS 保護ダイオードのファミリであり、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。TSDxx デバイスは、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。
このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSDxx は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。
TSDxx は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。
機能ブロック図