JAJSQL3B June 2023 – March 2025 TPS35
PRODUCTION DATA
図 4-1 に、TPS35 のデバイス命名規則を示します。可能なすべての出力タイプ、スレッショルド電圧オプション、ウォッチドッグ時間オプション、および出力アサート遅延オプションの詳細については、セクション 7 または表 4-1 を参照してください。他のオプションの詳細と提供状況については、 テキサス・インスツルメンツの販売代理店または テキサス・インスツルメンツの E2E フォーラムにお問い合わせください。
| デバイス | 機能(1) | ピン配置(2) | WD タイムアウト | スタートアップ遅延 | 時間スケーリング | 出力パルス | 出力トポロジ | Vit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS3435CAEBJDDFR | WD | C | 20ms | 0 | 1、4、8 | ラッチ | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CAGBJDDFRQ1 | WD | C | 100ms | 0 | 1、4、8 | ラッチ | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CBHAJDDFR | WD | C | 200ms | 200ms | 1、2、4 | ラッチ | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CCGAJDDFR | WD | C | 100ms | 500ms | 1、2、4 | ラッチ | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CECAJDDFRQ1 | WD | C | 5ms | 5s | 1、2、4 | ラッチ | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CGLEFDDFR | WD | C | 10s | 0 | 1、32、64 | 100ms | プッシュプル | 該当なし |
| TPS3435CAKAGDDFR | WD | C | 1.6s | 0 | 1、2、4 | 200ms | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435AFACADDFRQ1 | WD | A | 可変 | 10s | 1、8 | 可変 | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CAKAGDDFRQ1 | WD | C | 1.6s | 0 | 1、2、4 | 200ms | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435CAIEGDDFR | WD | C | 1s | 0 | 1、32、64 | 200ms | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435JAJAJDSER | WD | J | 1.4s | 0 | 1、2 | ラッチ | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS3435JFMAFDSER | WD | J | 50s | 10s | 1、2 | 100ms | オープン ドレイン | 該当なし |
| TPS35CA38GACDDFRQ1 | WD + SVS | C | 100ms | 0 | 1、2、4 | 10ms | オープン ドレイン | 2.9V |
| TPS35DA40GCJDDFR | WD + SVS | D | 100ms | 0 | 1、8、16 | ラッチ | オープン ドレイン | 3V |
| TPS35DA69GADDDFRQ1 | WD + SVS | D | 100ms | 0 | 1、2、4 | 25ms | オープン ドレイン | 4.45V |
| TPS35JE42IADDSER | WD + SVS | J | 1s | 20ms | 1、2 | 25ms | オープン ドレイン | 3.1V |
| TPS35AA17AGADDFR | WD + SVS | A | 可変 | 0 | 1、128 | 可変 | オープン ドレイン | 1.85V |
| TPS35JE35JADDSER | WD + SVS | J | 1.4s | 5s | 1、2 | 25ms | オープン ドレイン | 2.75V |
| TPS35AA38AGADDFRQ1 | WD + SVS | A | 可変 | 0 | 1、128 | 可変 | オープン ドレイン | 2.9V |
| TPS35CA43DACDDFRQ1 | WD + SVS | C | 10ms | 0 | 1、2、4 | 10ms | オープン ドレイン | 3.15V |
| TPS35CA38IAGDDFRQ1 | WD + SVS | C | 1s | 0 | 1、2、4 | 200ms | オープン ドレイン | 2.9V |
TPS35 は、表 4-2 に示すように、さまざまな機能セットを提供するピン互換デバイス ファミリに属します。