ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3436

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Features Latching, Manual reset capable, Stand-alone watchdog, Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain, Push-Pull Time delay (ms) 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 Watchdog timer WDI (s) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Features Latching, Manual reset capable, Stand-alone watchdog, Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain, Push-Pull Time delay (ms) 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 Watchdog timer WDI (s) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
    • ±10% の高精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのクローズウィンドウ:1ms ~ 100s
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2ms ~ 10s
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.04V ~ 6.0V
  • 非常に低い供給電流:IDD = 250nA (標準値)
  • オープン ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ オプション:
    • ウォッチドッグ イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ スタートアップ遅延:遅延なし~10s
    • オープン ウィンドウとクローズ ウィンドウの比率オプション:1X ~ 511X
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
    • ±10% の高精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのクローズウィンドウ:1ms ~ 100s
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2ms ~ 10s
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.04V ~ 6.0V
  • 非常に低い供給電流:IDD = 250nA (標準値)
  • オープン ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ オプション:
    • ウォッチドッグ イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ スタートアップ遅延:遅延なし~10s
    • オープン ウィンドウとクローズ ウィンドウの比率オプション:1X ~ 511X
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート

TPS3436 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、プログラム可能なウィンドウ ウォッチドッグ タイマを搭載しています。

TPS3436 は、さまざまなアプリケーションにできる機能を多数備えた高精度ウィンドウ ウォッチドッグ タイマを搭載しています。クローズ ウィンドウ タイマは、出荷時にプログラムすることも、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムすることもできます。オープン ウィンドウとクローズ ウィンドウの比率は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、必要に応じて変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延などの独自の機能も備えています。

WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、ウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS3436 は、TPS3430 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS3436 は、小型の 6 ピン WSON および 5 ピンと 8 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。

TPS3436 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、プログラム可能なウィンドウ ウォッチドッグ タイマを搭載しています。

TPS3436 は、さまざまなアプリケーションにできる機能を多数備えた高精度ウィンドウ ウォッチドッグ タイマを搭載しています。クローズ ウィンドウ タイマは、出荷時にプログラムすることも、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムすることもできます。オープン ウィンドウとクローズ ウィンドウの比率は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、必要に応じて変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延などの独自の機能も備えています。

WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、ウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS3436 は、TPS3430 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS3436 は、小型の 6 ピン WSON および 5 ピンと 8 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3436 Nano IQ 高精度ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/04
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2023/06/15
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode PDF | HTML 2023/04/21
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib PDF | HTML 2023/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ