JAJSQW4 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
| 発注可能なデバイス | 供給状況(1) | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | パッケージの数量 | エコ プラン(2) | リード端子の仕上げ / ボールの原材料 (6) | MSL ピーク温度(3) | 動作温度 (℃) | デバイス マーキング(4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1143A3AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143A3A |
| TMCS1143A5AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143A5A |
| TMCS1143A8AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143A8A |
| TMCS1143AAAQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143AAA |
| TMCS1143ACAQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143ACA |
| TMCS1143B2AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143B2A |
| TMCS1143B3AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143B3A |
| TMCS1143B5AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143B5A |
| TMCS1143B8AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143B8A |
| TMCS1143BAAQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143BAA |
| TMCS1143C5AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143C5A |
| TMCS1143C8AQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143C8A |
| TMCS1143CAAQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143CAA |
| TMCS1143CCAQDVFR | アクティブ | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS & グリーン | SN | Level-3-260C-168 HR | -40~125 | 1143CCA |
| 重要なお知らせと免責事項:このページに掲載されている情報は、発行日現在のテキサス・インスツルメンツの知識および見解を示すものです。テキサス・インスツルメンツの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。テキサス・インスツルメンツでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。テキサス・インスツルメンツおよび テキサス・インスツルメンツのサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。 |
| いかなる場合においても、そのような情報から生じたテキサス・インスツルメンツの責任は、このドキュメント発行時点でのテキサス・インスツルメンツ製品の価格に基づくテキサス・インスツルメンツからお客様への合計購入価格 (年次ベース) を超えることはありません。 |