JAJSQW4 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全入力電流 (サイド 1)(1) | RθJA = 39.7°C/W、TJ = 165°C、TA = 25°C。温度ディレーティング曲線 (サイド1) を参照。 | 125 | ARMS | ||
| IS | 安全入力、出力、または電源電流 (サイド 2)(1) | RθJA = 39.7℃/W、VI = 5V、TJ = 165℃、TA = 25℃。温度ディレーティング曲線 (サイド2) を参照。 | 0.7 | |||
| PS | 安全入力、出力、または合計電力(1) | R θ JA = 39.7°C / W、TJ = 165°C、TA = 25°C。温度ディレーティング曲線 (サイド両方)を参照。 | 3.5 | W | ||
| TS | 安全温度 (1) | 165 | ℃ | |||