JAJSQW4 April   2025 TMCS1143

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電力定格
    6. 6.6 絶縁仕様
    7. 6.7 安全限界値
    8. 6.8 電気的特性
  8. 7 代表的特性
    1. 7.1 絶縁特性曲線
  9. 8 パラメータ測定情報
    1. 8.1 精度パラメータ
      1. 8.1.1 感度誤差
      2. 8.1.2 オフセット誤差とオフセット誤差ドリフト
      3. 8.1.3 非直線性誤差
      4. 8.1.4 電源除去比
      5. 8.1.5 同相除去比
      6. 8.1.6 外部磁場エラー
    2. 8.2 過渡応答パラメータ
      1. 8.2.1 CMTI、同相電圧過渡耐性
    3. 8.3 安全動作領域
      1. 8.3.1 連続 DC または正弦波 AC 電流
      2. 8.3.2 反復的なパルス電流 SOA
      3. 8.3.3 単一イベント電流機能
  10. 9 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電流入力
      2. 9.3.2 環境磁界除去
      3. 9.3.3 高精度信号チェーン
        1. 9.3.3.1 温度安定性
        2. 9.3.3.2 寿命と環境安定性
      4. 9.3.4 内部リファレンス電圧
      5. 9.3.5 電流検出の測定可能範囲
      6. 9.3.6 過電流検出
        1. 9.3.6.1 ユーザーが構成可能な過電流スレッショルドの設定
          1. 9.3.6.1.1 電源電圧を使用した過電流スレッショルドの設定
          2. 9.3.6.1.2 内部基準電圧を使用した過電流スレッショルドの設定
          3. 9.3.6.1.3 過電流スレッショルド設定の例
        2. 9.3.6.2 過電流出力応答
      7. 9.3.7 センサ診断
        1. 9.3.7.1 サーマルアラート
        2. 9.3.7.2 センサアラート
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 パワーダウンの動作
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 総誤差計算例
        1. 10.1.1.1 室温誤差の計算
        2. 10.1.1.2 全温度範囲の誤差の計算
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイスの命名規則
    2. 11.2 デバイス サポート
      1. 11.2.1 開発サポート
    3. 11.3 ドキュメントのサポート
      1. 11.3.1 関連資料
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 サポート・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 メカニカル データ
    2.     パッケージ情報
    3. 13.2 テープおよびリール情報

過電流検出

TMCS1143は、高精度アナログ信号に加えて、高速デジタル過電流検出応答も備えています。過電流検出 (OCD) 回路はオープンドレインのコンパレータ出力を供給します。この出力を使用すると、警告をトリガしたり、システムシャットダウンを開始したりして、短絡、モーターのストール、その他の意図しないシステム状態に起因する過剰な電流の損傷を防止できます。この高速デジタル応答は、双方向デバイスと単方向デバイスの両方で構成でき、フルスケールアナログ測定範囲の半分から 2 倍以上の値の信号に基づいてアサートできます。

高精度アナログ出力 VOUT の代わりにこの高速デジタル出力OCを使用することで、公称動作電流範囲外の過電流イベントを検出でき、より高いダイナミックレンジと公称動作電流範囲向けに最適化された感度を実現できます。この高速デジタル出力OCを使用することで、アナログシグナ信号、信号伝達、シグナルチェーンを使用して高速過電流イベントを検出する場合に通常必要とされるよりも低いアナログ信号帯域幅で全体的な信号ノイズを低減することもできます。