JAJSQW4 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
TMCS1143を使用するための主要な設計パラメータは、必要な測定電流レベルと選択した電源電圧に基づいて、最適な感度バリエーションです。このインライン位相電流アプリケーションの例では正と負の電流を測定するため、双方向バリアントを選択します。TMCS1143は、ゼロ電流出力電圧VOUT,0Aを決定する高精度の内部基準電圧を備えています。
TMCS1143Axx バリアントの内部リファレンス電圧は、ゼロ電流出力電圧 VOUT,0A = 2.5V の双方向電流測定を目的としています。The internal reference voltage on TMCS1143Bxx バリアントの内部リファレンス電圧は、ゼロ電流出力電圧 VOUT,0A = 1.65V の双方向電流測定を目的としています。ADC でのノイズと統合についてさらに検討することもできますが、それはこのアプリケーション設計例の範囲外です。TMCS1143出力電圧 VOUTは、で定義される入力電流 IINに比例します式 30。出力オフセットは VOUT,0Aで設定されます。
最適なセンシングソリューションの設計では、必要な入力電流範囲全体にわたって線形測定を維持しながら、デバイスの感度を最大化することを目標とします。TMCS1143は、電源に対する正のスイング、またはグランドに対する負のスイングのいずれかによって制限される、線形測定可能な電流範囲を持っています。動作マージンを考慮に入れるため、前述の定義済みの最小電源電圧 VS,min = 4.9Vを検討してください。以前のパラメータから、最大線形出力電圧 VOUT、maxは式 31で定義され、最小線形出力電圧 VOUT、minは式 32で定義されます。
このサンプル アプリケーションの設計パラメータを、計算される出力範囲とともに表 10-4に示します。
| 設計パラメータ | 数値の例 |
|---|---|
| VOUT、max | 4.8V |
| VOUT、0A | 2.5V |
| VOUT、max - VOUT、0A | 2.3V |
これらの設計パラメータから、 VOUT,0A = 2.5V.について±2.3V±最大正の線形出力電圧スイングが得られます。TMCS1143のどの感度範囲がこの線形範囲を最も使用するかを決定するには、式 33を使用して双方向電流 ±IIN,maxの最大電流範囲を計算します。
ここで、
表 10-5 は、TMCS1143 の各ゲイン バリエーションについて、それぞれに適切な感度に対する計算を示しています。
| バリアント | 感度 | IIN、max |
|---|---|---|
| TMCS1143A3A | 15mV/A | ±153A |
| TMCS1143A5A | 25mV/A | ±92A |
| TMCS1143A8A | 40mV/A | ±57.5A |
| TMCS1143AAA | 60mV/A | ±38.3A |
| TMCS1143ACA | 100mV/A | ±23A |
一般に、必要なフルスケール電流範囲を超えて、最も低い最大入力電流範囲を実現できるように、最も感度の高いバリエーションを選択します。この例の設計パラメータについて、TMCS1143A8A 感度 40mV/A は適切な選択です。というのは、最大±57.5A 線形で測定可能範囲は、必要な ±50A フルスケール電流範囲より大きいからです。