JAJSQW4 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
図 9-4に示すゼロ電流出力リファレンス電圧 VREF を使用して、式 21に従って目的の過電流スレッショルド IOCをを設定するために必要な外部過電流電圧 V OCを生成することで、より高い過電流スレッショルド精度を実現できます。
図 9-4に示すように分圧抵抗を使用する場合は、VOC の入力インピーダンスが過電流スレッショルドの精度に及ぼす影響を緩和するために、R2 を 10kΩ より低くする必要があります。