JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-105、図 6-74、表 6-106、図 6-75 に、高速モードでの MMC0 のタイミング要件とスイッチング特性を示します。
| 番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HS1 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.24 | ns | |
| HS2 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間 | 1.66 | ns | |
| HS3 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMC0_DAT[3:0] 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.24 | ns | |
| HS4 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[3:0] 有効の間 | 1.66 | ns | |
図 6-76 MMC0 – 高速 – 受信モード| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 50 | MHz | ||
| HS5 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 20 | ns | |
| HS6 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 9.2 | ns | |
| HS7 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 9.2 | ns | |
| HS8 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち下がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | -1.8 | 2.2 | ns |
| HS9 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち下がりエッジから MMC0_DAT[3:0] 遷移まで | -1.8 | 2.2 | ns |
図 6-77 MMC0 – 高速 – 送信モード